Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDFHO100
Modellcode: 3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Eaton Bussmann Serie Mittelspannungs-Motorsicherungen, 100 A, 3,6 kV, 51 x 254 mm, nicht anzeigend

Listenpreis EUR488.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
3.6WDFHO100
EAN
5027590474221
UPC
051712500159
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1460 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Produkttyp
Mittelspannungs-Motorsicherung
Modellcode
3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
2,87 Ohm
Betriebsspannung
3,6 kV
Watt-Verluste
39 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Produktspezifikation exportieren