Eaton Bussmann Serie Mittelspannungs-Motorsicherungen, 63 A, 3,6 kV, 51 x 254 mm, nicht anzeigend
| Produktname |
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
|
| Katalognummer |
3.6WDFHO63
|
| EAN |
5027590474252
|
| UPC |
051712603119
|
| Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
1460 g
|
| Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
| Produkttyp |
Mittelspannungs-Motorsicherung
|
| Benutzt mit |
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 A
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
53 Ohm
|
| Betriebsspannung |
3,6 kV
|
| Watt-Verluste |
28 W
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Sicherungsgröße |
51 x 254 mm
|
| Standard |
British Standard
|