Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDFNF125

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 125 A, AC 3,6 kV, 51 x 356 mm, Pufferung, BS

Listenpreis EUR1,125.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
Katalognummer
3.6WDFNF125
EAN
5027590474290
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Mittelspannungs-Motorsicherung

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
3,6 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 254 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren