Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDFNO63

Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, 3,6 kV AC, 51 x 285 mm, Pufferung, BS HS

Listenpreis EUR540.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
Katalognummer
3.6WDFNO63
EAN
5027590474368
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1500 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Mittelspannungs-Motorsicherung

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
3,6 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 254 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren