Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDLSJ50

Motor-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder HS

Listenpreis EUR408.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series- Mittelspannungs-Motorsicherungen
Katalognummer
3.6WDLSJ50
EAN
5027590080484
UPC
051712525374
Produkt Länge/Tiefe
292 mm
Produkthöhe
292 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
1630 g
Einhaltung(en)
VDE 0670-4
DIN 43625
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungs-Motorsicherung

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
7,73 Ohm
Betriebsspannung
3,6 kV
Watt-Verluste
27 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 292 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren