Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, 3,6 kV AC, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagbolzen
| Produktname |
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
|
| Katalognummer |
3.6WDLSJ80
|
| EAN |
5027590474429
|
| UPC |
051712675123
|
| Produkt Länge/Tiefe |
292 mm
|
| Produkthöhe |
292 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
1630 g
|
| Einhaltung(en) |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Produkttyp |
Mittelspannungs-Motorsicherung
|
| Benutzt mit |
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 A
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
4,12 Ohm
|
| Betriebsspannung |
3,6 kV
|
| Watt-Verluste |
37 W
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Sicherungsgröße |
51 x 292 mm
|
| Standard |
DIN
|