Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, 3,6 kV AC, 51 x 192 mm, Pufferung, BS HS
| Produktname |
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
|
| Katalognummer |
3.6WDON680
|
| EAN |
5027590474658
|
| Produkt Länge/Tiefe |
192 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
1098 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Produkttyp |
Mittelspannungs-Motorsicherung
|
| Benutzt mit |
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 A
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Betriebsspannung |
3,6 kV
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Sicherungsgröße |
51 x 192 mm
|
| Standard |
Britische Norm
|