Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

3.6WDOSJ63
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, 3,6 kV AC, DIN 43625 2", 51 x 192 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR496.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series IEC Mittelspannungsmotorsicherung gemäß britischer Norm
Katalognummer
3.6WDOSJ63
EAN
5027590474689
UPC
051712525404
Produkt Länge/Tiefe
192 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
216 mm
Produktgewicht
1100 g
Einhaltung(en)
VDE 0670-4
DIN 43625
Zertifikat(e)
IEC60282-1
Produkttyp
Mittelspannungs-Motorsicherung
Modellcode
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354710 vernickelter Kupfer-Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
50 A
Klasse
Klasse Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
3,68 Ohm
Betriebsspannung
3,6 kV
Watt-Verluste
21 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Motorschutz
Sicherungsgröße
51 x 192 mm
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren