Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

3KTH

Eaton Bussmann series - superflinke Traktionssicherung, 690 Vac, 500 Vdc, 3 A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR81.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Produkt Länge/Tiefe
156 mm
Produkthöhe
27.9 mm
Produktbreite
27.1 mm
Produktgewicht
45.359 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
3.9 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.