Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

400RC

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 690 Vac, 500 Vdc, 400A, Keine, Sicherung, Klasse C gL/gG

Listenpreis EUR1,079.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
400RC
EAN
5027590047081
UPC
051712565622
Produkt Länge/Tiefe
231 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
45.3592 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse gG
Abschaltleistung
80 kAIC
Lichtbogen (I2T)
756000
Betriebsspannung
750 V
Watt-Verluste
48 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion
Sicherungsgröße
73 x 231 mm
Sicherungstyp
RC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.