Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40AFE

Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Listenpreis EUR39.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
40AFE
EAN
5027590480031
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
187 mm
Produktgewicht
45.8 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
76 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
9 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
AFE
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.