Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

40KTH

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 40A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR95.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
40KTH
EAN
5027590480154
UPC
051712835022
Produkt Länge/Tiefe
156 mm
Produkthöhe
27.9 mm
Produktbreite
27.1 mm
Produktgewicht
176.90088 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
10 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.