Eaton Bussmann Seriess Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 40 A, AC 415 V, System C Typ II, 30 x 57 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
40LR85
|
| EAN |
5027590480161
|
| Produkt Länge/Tiefe |
56 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
99.1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
40A,AC 415 V,C type II,30x57 mm LV Fuse
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
33 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
LR85
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Sicherungsanzeige |
Sonstige
|
| Watt-Verluste |
3.5 W
|
| Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
| Konstruktion |
BS-System C Typ II
|
| Baugröße |
23 x 57 mm
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Material |
Keramik
|
| Auslösecharakteristik |
Sonstige
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Schutz von Zuleitungen in Wohn- und Gewerbegebäuden
|
| Ausschaltvermögen bei Nennspannung, AC |
33 kA
|