Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

43T-G10-24-R

Eaton Wheelock 43T vibrating bell, vibrating, red, 10", 24 VAC, indoor/outdoor mounting options available

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Wheelock 43T vibrating bell
Catalog Number
43T-G10-24-R
UPC
786697016479
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
10 in
Product Width
10 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL
Product Type
Vibrating bell

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
BFP
FM
CSFM
ULC
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Aluminum with textured enamel finish
Shell size
10 inches
Voltage
24 V
Current
0.41
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor mounting options available
Tones
Vibrating
Application
Explosion-proof and hazardous area signaling

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.