Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

45AFE

Sicherungseinsatz, superflink, 45 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
45AFE
EAN
5027590480765
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
17.7 mm
Produktbreite
19.1 mm
Produktgewicht
40.3 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
45 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
76 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Watt-Verluste
11 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren