Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

462

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
462
UPC
784564104625
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb
Product Type
Set screw type coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.