Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

467DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc die cast, Four tightening screws, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
467DC
UPC
784564004031
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
2.57 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.81 lb
Product Type
Set screw type coupling

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
3"
Style
Set screw

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.