Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 60 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B
| Produktname |
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
|
| Katalognummer |
46KB60
|
| EAN |
5027590480970
|
| Produkt Länge/Tiefe |
787 mm
|
| Produkthöhe |
19.1 mm
|
| Produktbreite |
19.1 mm
|
| Produktgewicht |
113.1 g
|
| Einhaltung(en) |
ANSI C37.42
|
| Produkttyp |
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung
|
| Stromstärkewert |
60 A
|
| Strommerkmaltyp |
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Betriebsspannung |
46 kV
|
| Anwendung |
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
|
| Standard |
ANSI
|
| Art des Endanschlusses |
Fester Halbrundkopf
|