Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

46KB8

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 8 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
46KB8
EAN
5027590481007
UPC
051712400787
Produkt Länge/Tiefe
787 mm
Produkthöhe
19.1 mm
Produktbreite
19.1 mm
Produktgewicht
19.64 g
Einhaltung(en)
ANSI C37.42
Produkttyp
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
8 A
Strommerkmaltyp
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
46 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren