Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

4HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 4 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
4HD36
EAN
5027590482356
UPC
051712835305
Produkt Länge/Tiefe
137.6 mm
Produkthöhe
21.8 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
93.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
4 A
Betriebsspannung
1200 V

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.