Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

50

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Steel, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
50
UPC
784564100504
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.56 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Conduit bushed (chase) nipple

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.