Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

500MMT

Eaton Bussmann Serie superlinke Sicherung nach britischem Standard, Zweifachelement, 500A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 350 VDC (IEC)

Listenpreis EUR156.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
500MMT
EAN
5027590049481
UPC
051712835589
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
469 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
500 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
85 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
300000
Watt-Verluste
64 W
Sicherungsform
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
42000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA bei 350 V DC (IEC)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
MMT
Geeignet für
MC-700 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.