Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

50AFE

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 50 A, 690 V, Ohne, 76 mm CC, aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)

Listenpreis EUR39.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
50AFE
EAN
5027590482868
UPC
051712292306
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
187 mm
Produktgewicht
45.8 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
76 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Watt-Verluste
11 W
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
AFE
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.