Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

50KTH

Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung, 50 A, 1200 V, 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max Frequenz), Sonstige

Listenpreis EUR109.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
50KTH
EAN
5027590483018
UPC
051712835664
Produkt Länge/Tiefe
27.1 mm
Produkthöhe
27.9 mm
Produktbreite
156 mm
Produktgewicht
250 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
9 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.