Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

514

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 1-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
514
UPC
784564105141
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.