Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

534

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2-1/2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 1/2"-13 tapped holes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
534
UPC
784564105349
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.15 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.55 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Beam clamp/insulator support

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Base size
2-1/2"
Conduit type
Rigid/IMC
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
1/2"-13
Finish
Zinc plated

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.