Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

560MMT

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Zweifachelement, 560 A, 690 V AC/350 V DC (IEC), 700 VAC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bei 350 V DC (IEC)

Listenpreis EUR185.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
560MMT
EAN
5027590049832
UPC
051712835732
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
478 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
560 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
85 mm
Halterungsabmessungen
M8
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
430000
Watt-Verluste
64 W
Sicherungsform
Mittlere doppelzylindrig verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
60000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, (IEC/UL), 40 kA bei 350 V DC (IEC)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
MMT
Geeignet für
MC-700 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.