Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

566

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp, Steel, 0.540" inside strap, 1/4", Light gauge

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC and FMC clamp
Catalog Number
566
UPC
784564105660
Product Length/Depth
1.15 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.02 lb
Product Type
Clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
0.540" inside strap
Type
Light gauge
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.