Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

568B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 568 junction box, 3" depth, Brass, Surface mount

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 568 junction box
Catalog Number
568B
UPC
662276383388
Product Length/Depth
6.38 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
12.5 lb
Product Type
Junction box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
3 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.