Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

56D

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
56D
UPC
784564250568
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.4 lb
Product Type
Conduit bushed (chase) nipple

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.