Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

57

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Malleable iron, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
57
UPC
784564100573
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
1.56 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Conduit bushed (chase) nipple

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.