Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

581B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box, 4" depth, Brass, Surface mount

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 581 junction box
Catalog Number
581B
UPC
662276413573
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
16.5 lb
Product Type
Junction box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface
Depth
4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.