Eaton Bussmann Series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 600 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, strombegrenzend
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
600R11C
|
| EAN |
5027590051637
|
| UPC |
051712589192
|
| Produkt Länge/Tiefe |
21.4 mm
|
| Produkthöhe |
7.8 mm
|
| Produktbreite |
7.8 mm
|
| Produktgewicht |
1100 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Bauform |
HRCII-C
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
186 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
600 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Material |
Keramikkörper
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|