Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 700 Vac/dc, 60A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR104.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
60KTH
EAN
5027590484473
UPC
051712836319
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
180.6 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
60 A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
11 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.