Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63/100CML
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

Listenpreis EUR9.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63/100CML
EAN
5027590484794
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
15.5 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
100A 660V AC BS88 BS LV Neutral link

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
100 A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutraler Einsatz
Baugröße
BS88
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
CM63 Camaster-Sicherungshalter
CM100 Camaster-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.