Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63GD33
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Listenpreis EUR2.39

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
63GD33
EAN
5027590485135
UPC
051712552790
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
20.64 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Product Type
Low voltage D fuse accessory
Model Code
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Elektrische Daten

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V

Produktspezifikationen

Application
E33
Fuse indicator
Non-indicating

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.