Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

653

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1-1/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
653
UPC
784564106537
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.43 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Compression connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.