Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

656RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 2-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
656RT
UPC
784564004420
Product Length/Depth
5.13 in
Product Height
3.42 in
Product Width
3.42 in
Product Weight
1.77 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Raintight compression connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.