Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

658GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Green, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
658GREEN
UPC
662277091619
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb
Product Type
Compression connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Green
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3-1/2"
Style
Compression

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.