Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

66033
Modellcode: Interface cable for IBM iSeries/AS 400

Schnittstellenkabel für die Verbindung mit IBM iSeries/AS 400

Listenpreis EUR130

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton USV-Schnittstellenkabel
Katalognummer
66033
EAN
3553340660337
UPC
743172025258
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Schnittstellenkabel
Modellcode
Interface cable for IBM iSeries/AS 400

IDSIG detectors specifications

Nennleistung
0 A

Intruder detection detectors specifications

Kapazität
0 A
Nennstrom
0 A

More additional specifications

Nennstrom
0 A

Network relay card specifications

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelsatz
Kapazität
0 A
Nennstrom
0 A
Nennleistung
0 A

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.