Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

680F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680F
UPC
782274004501
Product Length/Depth
5.18 in
Product Height
1.98 in
Product Width
4.28 in
Product Weight
2.25 lb
Product Type
Cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.