Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

68765SP
Battery+ Product M

Eaton Battery+ Batterieaustauschkit als Distributed Service, 12 V, 1 x 12 V / 9 Ah, für Protection Strip, 3S, 5SC, 5P, Ellipse ECO, Ellipse PRO

Listenpreis EUR113

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Battery+ verteilte Dienste für den Batterieaustausch
Katalognummer
68765SP
EAN
3553340800016
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Serviceerweiterungen und Gewährleistungen
Modellcode
Battery+ Product M

Produktspezifikationen

Typ
Akkupack
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Batterie/Akku
Nennstrom
9 A
Phase
Einphasig
Betriebsspannung
12 V
Stromwert/Stromstärke
12 VA
Anzahl Batterien
1
Kapazität
9 Ah
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Batterietyp
VRLA
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.