Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6CIF06

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 6 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Listenpreis EUR27.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
6CIF06
EAN
5027590486095
UPC
051712550987
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
14.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Bauform
HRCI-CB
Stromtyp
AC/DC
Ausschaltvermögen
200 kA
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Betriebsklasse
Sonstige
Farbe
Keine
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
600 V
Typ
Kanadische Sicherung
Anwendung
Überlast- und Kurzschlussschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.