Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6CT
6A 690V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Einfachelement, 6 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 90 kA RMS Sym., 40 kA DC bei 500 V DC (IEC)

Listenpreis EUR8.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
6CT
EAN
5027590486132
UPC
051712837040
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
8.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
High speed british standard fuse
Modellcode
6A 690V AC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Ausschaltvermögen
90 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
64.2 mm
Halterungsabmessungen
Sonstige
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
8,5
Watt-Verluste
2 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
1,8
Farbe
Keine
Abschaltleistung
90 kA RMS Sym, 40 kA bei 500 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
BOLZEN
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CT
Geeignet für
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.