Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

6GD27
GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 6 A, AC 500 V, D2, IEC

Listenpreis EUR1.72

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
6GD27
EAN
5027590486224
UPC
051712837118
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.32 g
Compliances
Contact factory
Product Type
Low voltage D fuse accessory
Model Code
GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Elektrische Daten

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
500 V

Produktspezifikationen

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.