Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
6KTH
|
| EAN |
5027590486293
|
| UPC |
051712837132
|
| Produkt Länge/Tiefe |
156 mm
|
| Produkthöhe |
27.9 mm
|
| Produktbreite |
27.1 mm
|
| Produktgewicht |
181.437 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Stromstärkewert |
6 A
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Watt-Verluste |
6.4 W
|