Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

709

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
709
UPC
784564107091
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Squeeze type connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Style
Squeeze

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.