Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

710LMMT

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Zweifachelement, 710 A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 V DC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 40 kA DC bei 150 V DC (IEC). 50 kA bei 150 V DC (UL)

Listenpreis EUR108.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
710LMMT
EAN
5027590055024
UPC
051712837194
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
371 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
710 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
58.06 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
200000
Watt-Verluste
77 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
32000
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 40 kA bei 150 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 150 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
240 VAC, 150 VDC
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LMMT
Geeignet für
MC-250 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI250 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.