Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

746AMR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746AMR
UPC
662276386624
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
22 lb
Product Type
Spot light

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.