Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

759DC

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 3/8"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
759DC
UPC
784564207593
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.86 in
Product Width
0.97 in
Product Weight
0.04 lb
Product Type
Clamp type connector

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
3/8"
Style
Clamp

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.